Industriestandaard

Handlingsysteem voor zakken

Uitdaging
  • Synchrone beweging van de bekken
  • Cyclustijd
  • Productvariëteit in vorm en grootte van de inhoud
  • Breed scala aan zakvarianten
  • Hoge procesflexibiliteit
  • Bescherming van het werkstuk
  • Stoffige omgeving
Oplossing
  • Aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel / tandheugel
  • Grote aandrijfcilinders voor snelle cyclustijden
  • Verstelbare bekken en slagen voor hoge flexibiliteit
  • Verschillende bekgeometrieën en materialen
  • Functionele uitbreiding door modulair ontwerp
  • Tijdelijke krachtbehoud via drukbeveiliging
  • Bedekte mechaniek & stofbeschermde componenten
Highlights en technische gegevens
  • IP54
  • Pneumatisch
  • uitwendig grijpen
  • Grijpvingers gesynchroniseerd
  • Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
GrijpconceptVormsluiting
GrijpbeveiligingDrukzekering
Slag max.90 ["]
Slag max.200 [mm]
IP-klasseIP54
Systeemgewicht45 [kg]

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht